Danfoss logo
MMIGRS2 - Remote display

Betjeningspanel, MMIGRS2

080G0295

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: CANBUS, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeLCD
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCECMIMGOST RUL
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP40
Koblingssett inkludertJa
Egenskaper
Verdi
KommunikasjonstypeCANBUS
Material DescriptionMMIGRS2 Elect.Control Wall S
Matespenning [V] DC12.00 V
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnBetjeningspanel
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMMIGRS2
SanntidsklokkeNei
SCIP dossier nr.9c4d00a0-9c76-4976-87f4-ae52da72f047
SCIP dossier produktnavnMMIGRS2 Elect.Control Wall S
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Strømforbruk [W]1.5 W
SummerJA
TypedesignMMIGRS2
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.259 Kilogram
Nettovekt0.2 Kilogram
Volume1.057 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428848961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm