MMITXS
080G0302
Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: RS485; ETHER; MODBUS, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 1
080G0302
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displaytype | LCD |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Programmerbar kontroller |
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP54 |
| Koblingssett inkludert | Nei |
| Kommunikasjonstype | ETHERMODBUSRS485 |
| Material Description | MMITXS Elect.Control 4,3" LCD Panel XS |
| Monteringsmetode | Panelmontering |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare styreenheter |
| Produktnavn | Touch screen |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | MMITXS |
| Sanntidsklokke | Ja |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] | 3.7 W |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 526 Gram |
| Nettovekt | 500 Gram |
| Volume | 1.076 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428477635 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |