Program. kontroller, 20 reléer, MCX20B2
080G0332
Forsyningsspenning [V] AC: 24 - 230, Kommunikasjonstype: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
080G0332
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Analoge innganger (AI) | 16 stk. |
| Analoge utganger (AO) | 6 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale innganger (DI) | 22 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 20 stk. |
| Displaytype | LCD |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Programmable controllers |
| Godkjenning | CEEACUAUL Recognized |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP40 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingssett inkludert | Ja |
| Koblingssett kodenr. | 080G0182 |
| Kommunikasjonstype | 2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Material Description | MCX20B2 Elec. Control, LCD,4SSR,2RS485,S |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare styreenheter |
| Produktnavn | Program. kontroller, 20 reléer |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | MCX20B2 |
| Sanntidsklokke | Ja |
| SCIP dossier nr. | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| SCIP dossier produktnavn | MCX20B2 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Strømforbruk [W] | 15.0 W |
| Summer | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Typedesign | MCX20B2 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.079 Kilogram |
| Nettovekt | 0.675 Kilogram |
| Volume | 4.945 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496312 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |