Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Program. kontroller, 20 reléer, MCX20B2

080G0331

Forsyningsspenning [V] AC: 24 - 230, Kommunikasjonstype: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 12

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)16 stk.
Analoge utganger (AO)6 stk.
Antall per emballasjeformat12 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)22 stk.
Digitale utganger (DO)20 stk.
DisplaytypeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammable controllers
GodkjenningCEEACUAUL Recognized
Identisk produkt080G0330
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP40
Egenskaper
Verdi
Koblingssett inkludertNei
Koblingssett kodenr.080G0182
Kommunikasjonstype2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD, 2RS485, I
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 20 reléer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX20B2
SanntidsklokkeJa
SCIP dossier nr.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dossier produktnavnMCX20B2
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Strømforbruk [W]15.0 W
SummerNo
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
TypedesignMCX20B2
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.821 Kilogram
Nettovekt0.69 Kilogram
Volume4.501 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162496299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm