Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Program. kontroller, 15 reléer, MCX15B2

080G0327

Forsyningsspenning [V] AC: 24 - 230, Kommunikasjonstype: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)10 stk.
Analoge utganger (AO)6 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)22 stk.
Digitale utganger (DO)15 stk.
DisplaytypeNO
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammable controllers
GodkjenningCEEACUAUL Recognized
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP40
Egenskaper
Verdi
Koblingssett inkludertJa
Koblingssett kodenr.080G0181
Kommunikasjonstype1RS485CANBUSETHERUSB
Material DescriptionMCX15B2 Elec. Control, RS485, S
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 15 reléer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX15B2
SanntidsklokkeJa
SCIP dossier nr.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dossier produktnavnMCX20B2
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Strømforbruk [W]15.0 W
SummerNo
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
TypedesignMCX15B2
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.981 Kilogram
Nettovekt0.6 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume5.086 Liter
EAN/UPC5715162508503