Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

Program. kontroller, 15 reléer, MCX152V

080G0313

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoge innganger (AI)14 stk.
Analoge utganger (AO)6 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
Batteriantall1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale innganger (DI)18 stk.
Digitale utganger (DO)15 stk.
DisplaytypeWithout display
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCEGOST R
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP40
Koblingssett inkludertJa
Koblingssett kodenr.080G0308
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionMCX152V Elect.Control 24V 2 RS485 S
Mer informasjon:Reservebatteri-inngang
MonteringsmetodeDIN-skinne
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 15 reléer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX152V
SanntidsklokkeJa
SCIP dossier nr.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dossier produktnavnMCX-06C,06D,06M1V,152V
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Strømforbruk [W]27.0 W
SummerNo
TypedesignMCX152V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt956 Gram
Nettovekt760 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume4.949 Liter
EAN/UPC5702428493024