Program. kontroller, 15 reléer, MCX152V
080G0285
Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 230, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
080G0285
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Analoge innganger (AI) | 14 stk. |
| Analoge utganger (AO) | 6 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Batteriantall | 1 |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitale innganger (DI) | 18 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 15 stk. |
| Displaytype | LCD |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 110 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Programmerbar kontroller |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Godkjenning | CEGOST R |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP40 |
| Koblingssett inkludert | Ja |
| Koblingssett kodenr. | 080G0308 |
| Kommunikasjonstype | CANBUSETHERNETMODBUSRS485 |
| Material Description | MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2RS485 ETH |
| Mer informasjon: | Reservebatteri-inngang |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare styreenheter |
| Produktnavn | Program. kontroller, 15 reléer |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | MCX152V |
| Sanntidsklokke | Ja |
| SCIP dossier nr. | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| SCIP dossier produktnavn | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Strømforbruk [W] | 27.0 W |
| Summer | No |
| Typedesign | MCX152V |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.998 Kilogram |
| Nettovekt | 0.823 Kilogram |
| Volume | 4.776 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428484183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |