Program. kontroller, 8 reléer, MCX08M2
193U8012
Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
193U8012
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Batteriantall | 1 |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | LCD |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
| Funksjon | Programmable controllers |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP40 |
| Kommunikasjonstype | CANBUSMODBUSRS485 |
| Kuldemidler | HCFC/HFC |
| Material Description | KIT MCX08M2 24V LCD RS485 INVERTER |
| Matespenning [V] DC | 24.00 V |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare styreenheter |
| Produktnavn | Program. kontroller, 8 reléer |
| Produkttilbehør | Generelt tilbehør |
| Produkttype | MCX08M2 |
| SCIP dossier nr. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dossier produktnavn | MCX08M2 |
| Servicebar | Generelle reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.652 Kilogram |
| Nettovekt | 0.64 Kilogram |
| Volume | 2.559 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162786031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |