Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. kontroller, 8 reléer, MCX08M2

080G0315

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 24

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoge innganger (AI)8 stk.
Analoge utganger (AO)4 stk.
Antall per emballasjeformat24 stk.
Batteriantall1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale innganger (DI)8 stk.
Digitale utganger (DO)8 stk.
DisplaytypeLCD
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSKUL
Identisk produkt080G0310
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP40
Koblingssett inkludertNei
Koblingssett kodenr.080G0180
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionMCX08M2 Elect.Control 24V LCD RS485 I/24
Matespenning [V] DC24.00 V
MonteringsmetodeDIN-skinne
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 8 reléer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX08M2
SanntidsklokkeJa
SCIP dossier nr.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dossier produktnavnMCX08M2
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Strømforbruk [W]10.0 W
SummerJA
TypedesignMCX08M2
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.482 Kilogram
Nettovekt0.397 Kilogram
Volume2.311 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428945882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm