Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. kontroller, 8 reléer, MCX08M2

080G0314

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 230, Kommunikasjonstype: CANBUS; MODBUS, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 24

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoge innganger (AI)8 stk.
Analoge utganger (AO)4 stk.
Antall per emballasjeformat24 stk.
Batteriantall1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)8 stk.
Digitale utganger (DO)8 stk.
DisplaytypeWithout display
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSKUL
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP40
Koblingssett inkludertNei
Koblingssett kodenr.080G0180
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUS
Material DescriptionMCX08M2 Elec.Control230VRS485 2SSR I/24
Mer informasjon:U.D 5 og 6 bruker elektroniskRelais
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 8 reléer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX08M2
SanntidsklokkeJa
SCIP dossier nr.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dossier produktnavnMCX08M2
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Strømforbruk [W]10.0 W
SummerJA
TypedesignMCX08M2
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.416 Kilogram
Nettovekt0.408 Kilogram
Volume2.299 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428946117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm