Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. kontroller, 8 reléer, MCX08M2

080G0310

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoge innganger (AI)8 stk.
Analoge utganger (AO)4 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
Batteriantall1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)8 stk.
Digitale utganger (DO)8 stk.
DisplaytypeLCD
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSKUL
Egenskaper
Verdi
Identisk produkt080G0315
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP40
Koblingssett inkludertJa
Koblingssett kodenr.080G0180
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionMCX08M2, Elect.Control 24V LCD RS485 S
Matespenning [V] DC24.00 V
MonteringsmetodeDIN-skinne
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 8 reléer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX08M2
SanntidsklokkeJa
SCIP dossier nr.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dossier produktnavnMCX08M2
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Strømforbruk [W]10.0 W
SummerJA
TypedesignMCX08M2
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.642 Kilogram
Nettovekt0.63 Kilogram
Volume2.758 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428945875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm