Program. kontroller, 8 reléer, MCX08M2
080G0303
Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 24
080G0303
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Analoge innganger (AI) | 8 stk. |
| Analoge utganger (AO) | 4 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| Batteriantall | 1 |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitale innganger (DI) | 8 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 8 stk. |
| Displaytype | Without display |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Programmerbar kontroller |
| Godkjenning | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Identisk produkt | 080G0293 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP40 |
| Koblingssett inkludert | Nei |
| Koblingssett kodenr. | 080G0180 |
| Kommunikasjonstype | CANBUSMODBUSRS485 |
| Material Description | MCX08M2, Controller 24V, RS485,I/pack 24 |
| Matespenning [V] DC | 24.00 V |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare styreenheter |
| Produktnavn | Program. kontroller, 8 reléer |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | MCX08M2 |
| Sanntidsklokke | Ja |
| SCIP dossier nr. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dossier produktnavn | MCX08M2 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Strømforbruk [W] | 10.0 W |
| Summer | JA |
| Typedesign | MCX08M2 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.409 Kilogram |
| Nettovekt | 0.4 Kilogram |
| Volume | 1.638 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428903752 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |