Program. kontroller, 6 reléer, MCX06D
080G0169
Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 32
080G0169
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Analoge innganger (AI) | 4 stk. |
| Analoge utganger (AO) | 3 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 32 stk. |
| Batteriantall | 1 |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitale innganger (DI) | 8 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 6 stk. |
| Displaytype | Without display |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Programmerbar kontroller |
| Godkjenning | CECMIMEACGOST RUL |
| Identisk produkt | 080G0115 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP40 |
| Koblingssett inkludert | Nei |
| Koblingssett kodenr. | 080G0179 |
| Kommunikasjonstype | CANBUSMODBUSRS485 |
| Material Description | MCX06D Elect.Control 24V RS485 I/32 |
| Matespenning [V] DC | 24.00 V |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare styreenheter |
| Produktnavn | Program. kontroller, 6 reléer |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | MCX06D |
| Sanntidsklokke | Ja |
| SCIP dossier nr. | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| SCIP dossier produktnavn | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Strømforbruk [W] | 6.0 W |
| Summer | JA |
| Typedesign | MCX06D |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.22 Kilogram |
| Nettovekt | 0.18 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 1.25 Liter |
| EAN/UPC | 5702423284801 |