Danfoss logo
MCX06D - Electronic control - With LCD display

Program. kontroller, 6 reléer, MCX06D

080G0166

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: CANBUS, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 32

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)4 stk.
Analoge utganger (AO)3 stk.
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)8 stk.
Digitale utganger (DO)6 stk.
DisplaytypeLCD
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCECMIMEACGOST RUL
Identisk produkt080G0111
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP40
Egenskaper
Verdi
Koblingssett inkludertNei
Koblingssett kodenr.080G0179
KommunikasjonstypeCANBUS
Material DescriptionMCX06D Elect.Control 24V LCD I/32
Matespenning [V] DC24.00 V
MonteringsmetodeDIN-skinne
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 6 reléer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX06D
SanntidsklokkeNei
SCIP dossier nr.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dossier produktnavnMCX-06C,06D,06M1V,152V
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Strømforbruk [W]6.0 W
SummerJA
TypedesignMCX06D
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.238 Kilogram
Nettovekt0.23 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.252 Liter
EAN/UPC5702423284832