Danfoss logo
MCX06C - Electronic control

Program. kontroller, 6 reléer, MCX06C

080G0066

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoge innganger (AI)4 stk.
Analoge utganger (AO)2 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
Batteriantall1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale innganger (DI)6 stk.
Digitale utganger (DO)6 stk.
DisplaytypeLED
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCEGOST RUL
Identisk produkt080G0107
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
Koblingssett inkludertNei
Koblingssett kodenr.080G0175
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionMCX06C Elect.Control 24V LED RS485 S
Matespenning [V] DC24.00 V
Mer informasjon:RS 485 ikke opto-isolert
MonteringsmetodePanelmontering
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 6 reléer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX06C
SanntidsklokkeJa
SCIP dossier nr.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dossier produktnavnMCX-06C,06D,06M1V,152V
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Strømforbruk [W]6.0 W
SummerJA
TypedesignMCX06C4500020
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt204 Gram
Nettovekt136 Gram
Volume1.114 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423281763
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm