Danfoss logo
MCX061V -Electronic control - With LCD display

Program. kontroller, 6 reléer, MCX061V

080G0251

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoge innganger (AI)7 stk.
Analoge utganger (AO)3 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
Batteriantall1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale innganger (DI)8 stk.
Digitale utganger (DO)8 stk.
DisplaytypeLCD
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCEGOST RUL
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP40
Koblingssett inkludertJa
Koblingssett kodenr.080G0268
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionMCX061V Elect.Control 24V LCD RS485 S
Mer informasjon:Reservebatteri-inngang
MonteringsmetodeDIN-skinne
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 6 reléer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX061V
SanntidsklokkeJa
SCIP dossier nr.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dossier produktnavnMCX-06C,06D,06M1V,152V
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SummerJA
TypedesignMCX061V
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.558 Kilogram
Nettovekt0.437 Kilogram
Volume2.867 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428414395
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm