Danfoss logo
CSTFR1 - Electronic control

Program. kontroller, 6 reléer, CSTFR1

080G0156

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 230, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 24

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)16 stk.
Analoge utganger (AO)6 stk.
Antall per emballasjeformat24 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)22 stk.
Digitale utganger (DO)20 stk.
DisplaytypeWithout Display
Division25
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCEGOST R
Kapslingsgrad IPIP40
Egenskaper
Verdi
Koblingssett inkludertNei
Koblingssett kodenr.080G0185
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionCSTFR1 Elect.Control 230V RS485 I/24
MonteringsmetodeDIN-skinne
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 6 reléer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeCSTFR1
SanntidsklokkeNei
SCIP dossier nr.8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d
SCIP dossier produktnavnMCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Strømforbruk [W]6.0 W
SummerJA
TypedesignCSTFR14000070

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.352 Kilogram
Nettovekt0.246 Kilogram
Volume2.326 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423284931
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm