AS-PS20
080G6037
Funksjon: Koblingssett, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 36
080G6037
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 36 stk. |
| Bruksområde | Programmable controller |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | Without Display |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Funksjon | Koblingssett |
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | AS-PS20 Connector kit I/36 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare styreenheter |
| Produktnavn | Connector |
| Produkttype | AS-PS20 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | AS-PS20 Connector Kit |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 8 Gram |
| Nettovekt | 7 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |