Danfoss logo
080G6019_as-ps20

Strømforsyning, AS-PS20

080G6019

Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeWithout Display
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonPOWER SUPPLY
GodkjenningC UL US LISTEDCEEAC
Kapslingsgrad IPIP20
Koblingssett inkludertJa
Koblingssett kodenr.080G6037
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionAS-PS20 SinglePack
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnStrømforsyning
ProdukttypeAS-PS20
SanntidsklokkeNei
SCIP dossier nr.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP dossier produktnavnALSMART SCIP-1
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Strømforbruk [W]26.0 W
SummerNo
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
TypedesignAS-PS20 S

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.238 Kilogram
Nettovekt0.159 Kilogram
Volume1.152 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162703427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm