Danfoss logo
AS-XP05

I/O-modul, AS-XP05

080G6014

Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)10 stk.
Analoge utganger (AO)2 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)10 stk.
Digitale utganger (DO)5 stk.
DisplaytypeWithout display
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FunksjonI/O module
GodkjenningCEEACRCMUAUL Recognized
Kapslingsgrad IPIP20
Egenskaper
Verdi
Koblingssett inkludertJa
Koblingssett kodenr.080G6034
Material DescriptionAS-XP05 SinglePack
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnI/O-modul
ProdukttypeAS-XP05
SanntidsklokkeNei
SCIP dossier nr.f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
SCIP dossier produktnavnALSMART SCIP-2
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W]5.0 W
SummerNo
TypedesignAS-XP05 S
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt262 Gram
Nettovekt157 Gram
Volume1.152 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162703373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm