Danfoss logo
080G6012_as-xp05+

I/O-modul, AS-XP05+

080G6012

Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)10 stk.
Analoge utganger (AO)2 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Control of Stepper driver [pc]1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)10 stk.
Digitale utganger (DO)5 stk.
DisplaytypeWithout Display
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FunksjonI/O module
GodkjenningCEEACRCMUAUL Recognized
Kapslingsgrad IPIP20
Koblingssett inkludertJa
Egenskaper
Verdi
Koblingssett kodenr.080G6035
Material DescriptionAS-XP05+ SinglePack
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnI/O-modul
ProdukttypeAS-XP05+
Reservebatteri [V] DC [Maks.]42 V
Reservebatteri [V] DC [Min.]18 V
SanntidsklokkeNei
SCIP dossier nr.f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
SCIP dossier produktnavnALSMART SCIP-2
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W]5.0 W
SummerNo
TypedesignAS-XP05+ S
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.28 Kilogram
Nettovekt0.17 Kilogram
Volume1.152 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162703359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm