I/O-modul, AS-XP10
080G6010
Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
080G6010
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Analoge innganger (AI) | 14 stk. |
| Analoge utganger (AO) | 2 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Bruksområde | Programmable controller |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale innganger (DI) | 18 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 10 stk. |
| Displaytype | Without Display |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Funksjon | I/O module |
| Godkjenning | CEUL Recognized |
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingssett inkludert | Ja |
| Koblingssett kodenr. | 080G6033 |
| Material Description | AS-XP10 SinglePack |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare styreenheter |
| Produktnavn | I/O-modul |
| Produkttype | AS-XP10 |
| Sanntidsklokke | Nei |
| SCIP dossier nr. | abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f |
| SCIP dossier produktnavn | ALSMART SCIP-4 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [W] | 6.0 W |
| Summer | No |
| Typedesign | AS-XP10 S |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.41 Kilogram |
| Nettovekt | 0.324 Kilogram |
| Volume | 1.315 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703335 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |