Danfoss logo
080G6044_as-ui04_wall

Betjeningspanel, AS-UI04

080G6044

Monteringsmetode: Vegg, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeTFT 480x272 color
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)-II7(c)-V
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonUser Interface
GodkjenningC UL US LISTEDCEEAC
In scope of WEEENo
Kapslingsgrad IPIP20
Koblingssett inkludertJa
Koblingssett kodenr.080G6051
Egenskaper
Verdi
KommunikasjonstypeCAN-FD
Material DescriptionAS-UI04 Wall Mounted SinglePack
Matespenning [V] DC24.00 V
Mer informasjon:NTC sensor
MonteringsmetodeVegg
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnBetjeningspanel
ProdukttypeAS-UI04
SanntidsklokkeNei
SCIP dossier nr.939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc
SCIP dossier produktnavnAlsmart Codes
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W]10.0 W
SummerNo
TypedesignAS-UI04 S
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.368 Kilogram
Nettovekt0.368 Kilogram
Volume2.412 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162931202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm