Danfoss logo
080G6042_as-ui04_panel

Betjeningspanel, AS-UI04

080G6042

Monteringsmetode: Panelmontering, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeTFT 480x272 color
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)-II7(c)-V
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonUser Interface
GodkjenningCEEACUL Recognized
In scope of WEEENo
Kapslingsgrad IPIP65
Koblingssett inkludertJa
Egenskaper
Verdi
Koblingssett kodenr.080G6051
KommunikasjonstypeCAN-FD
Material DescriptionAS-UI04 Panel Mounted SinglePack
Matespenning [V] DC24.00 V
MonteringsmetodePanelmontering
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnBetjeningspanel
ProdukttypeAS-UI04
SanntidsklokkeNei
SCIP dossier nr.939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc
SCIP dossier produktnavnAlsmart Codes
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W]10.0 W
SummerNo
TypedesignAS-UI04 S
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.355 Kilogram
Nettovekt0.25 Kilogram
Volume1.477 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162931189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm