Danfoss logo
AS-CX06 Mid SSR

Program. kontroller, 6 reléer

080G6040

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: 2xRS485, Digitale innganger (DI): 12, Analoge innganger (AI): 10, Digitale utganger (DO): 6, Analoge utganger (AO): 3, Emballasjeformat: Enkeltpakke

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)10 stk.
Analoge utganger (AO)3 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)12 stk.
Digitale utganger (DO)6 stk.
DisplaytypeWithout display
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-VI7(c)-V7(a)
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCEEACRCMUAUL Recognized
In scope of WEEENo
Kapslingsgrad IPIP20
Egenskaper
Verdi
Koblingssett inkludertJa
Koblingssett kodenr.080G6031
Kommunikasjonstype2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Material DescriptionAS-CX06 Mid SSR SinglePack
Mer informasjon:Solid State Relay 1pc
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 6 reléer
ProdukttypeAS-CX06
SanntidsklokkeJa
SCIP dossier nr.f548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430
SCIP dossier produktnavnAlsmart AS-CX06
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Strømforbruk [W]30.0 W
SummerNo
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
TypedesignAS-CX06 Mid SSR
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt413 Gram
Nettovekt352 Gram
Volume1.315 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162849019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm