AS-CX06
080G6030
Funksjon: Koblingssett, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 27
080G6030
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 27 stk. |
| Bruksområde | Programmable controller |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | Without Display |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funksjon | Koblingssett |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | AS-CX06 Mid+ / Pro+ Connector kit I/27 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare styreenheter |
| Produktnavn | Connector |
| Produkttype | AS-CX06 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | AS-CX06 Mid+/Pro+Connector kit |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 74 Gram |
| Nettovekt | 60 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |