AS-DIN Side
080G6029
Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
080G6029
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Bruksområde | Programmable controller |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | Without display |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Funksjon | Din rail jumper left+right |
| Godkjenning | CE |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | AS-DIN Side Connector Kit |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare styreenheter |
| Produktnavn | Connector |
| Produkttype | AS-DIN Side |
| SCIP dossier nr. | fa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47 |
| SCIP dossier produktnavn | AS-DIN Side Connector Kit |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | AS-DIN Side connector kit |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.047 Kilogram |
| Nettovekt | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.206 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |