AS-Side
080G6028
Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
080G6028
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Bruksområde | Programmable controller |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | Without Display |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Funksjon | SIDE CONNECTOR |
| Godkjenning | CE |
| Material Description | AS-Side Connector |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare styreenheter |
| Produktnavn | Connector |
| Produkttype | AS-Side |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | AS-Side connector kit 5/pcs |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 11 Gram |
| Nettovekt | 9 Gram |
| Volume | 0.015 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |