Danfoss logo
AS-CX06 Lite

Program. kontroller, 6 reléer

080G6009

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Digitale innganger (DI): 12, Analoge innganger (AI): 10, Digitale utganger (DO): 6, Analoge utganger (AO): 3, Emballasjeformat: Industripakning

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)10 stk.
Analoge utganger (AO)3 stk.
Antall per emballasjeformat27 stk.
BruksområdeProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)12 stk.
Digitale utganger (DO)6 stk.
DisplaytypeWithout Display
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCEEACRCMUAUL Recognized
Identisk produkt080G6008
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad IPIP20
Koblingssett inkludertNei
Koblingssett kodenr.080G6032
Kommunikasjonstype1xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Material DescriptionAS-CX06 Lite Ipack
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 6 reléer
ProdukttypeAS-CX06
SanntidsklokkeJa
SCIP dossier nr.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Strømforbruk [W]30.0 W
SummerNo
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
TypedesignAS-CX06 Lite
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Nettovekt0.36 Kilogram
EAN/UPC5715162703328
Egenskaper
Verdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm