Danfoss logo
AS-CX06 Mid

Program. kontroller, 6 reléer

080G6007

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: 2xRS485, Digitale innganger (DI): 12, Analoge innganger (AI): 10, Digitale utganger (DO): 6, Analoge utganger (AO): 3, Emballasjeformat: Industripakning

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)10 stk.
Analoge utganger (AO)3 stk.
Antall per emballasjeformat27 stk.
BruksområdeProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)12 stk.
Digitale utganger (DO)6 stk.
DisplaytypeWithout Display
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCEEACRCMUAUL Recognized
Identisk produkt080G6006
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad IPIP20
Koblingssett inkludertNei
Koblingssett kodenr.080G6031
Kommunikasjonstype2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Material DescriptionAS-CX06 Mid Ipack
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 6 reléer
ProdukttypeAS-CX06
SanntidsklokkeJa
SCIP dossier nr.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Strømforbruk [W]30.0 W
SummerNo
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
TypedesignAS-CX06 Mid
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.381 Kilogram
Nettovekt0.36 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162703304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm