Program. kontroller, 6 reléer
080G6006
Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: 2xRS485, Digitale innganger (DI): 12, Analoge innganger (AI): 10, Digitale utganger (DO): 6, Analoge utganger (AO): 3, Emballasjeformat: Enkeltpakke
080G6006
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Analoge innganger (AI) | 10 stk. |
| Analoge utganger (AO) | 3 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Bruksområde | Programmable controller |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale innganger (DI) | 12 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 6 stk. |
| Displaytype | Without Display |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Programmerbar kontroller |
| Godkjenning | CEEACRCMUAUL Recognized |
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingssett inkludert | Ja |
| Koblingssett kodenr. | 080G6031 |
| Kommunikasjonstype | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Material Description | AS-CX06 Mid SinglePack |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare styreenheter |
| Produktnavn | Program. kontroller, 6 reléer |
| Produkttype | AS-CX06 |
| Sanntidsklokke | Ja |
| SCIP dossier nr. | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| SCIP dossier produktnavn | ALSMART SCIP-1 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Strømforbruk [W] | 30.0 W |
| Summer | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Typedesign | AS-CX06 Mid |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.414 Kilogram |
| Nettovekt | 0.327 Kilogram |
| Volume | 1.315 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |