Danfoss logo
AS-CX06 Pro+

Program. kontroller, 6 reléer

080G6000

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: 2xRS485, Digitale innganger (DI): 12, Analoge innganger (AI): 10, Digitale utganger (DO): 6, Analoge utganger (AO): 3, Emballasjeformat: Enkeltpakke

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)10 stk.
Analoge utganger (AO)3 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesNo
Control of Stepper driver [pc]1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)12 stk.
Digitale utganger (DO)6 stk.
DisplaytypeWithout Display
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCEEACRCMUAUL Recognized
In scope of WEEENo
Kapslingsgrad IPIP20
Egenskaper
Verdi
Koblingssett inkludertJa
Koblingssett kodenr.080G6030
Kommunikasjonstype2xETHERNET2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Material DescriptionAS-CX06 Pro+ SinglePack
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 6 reléer
ProdukttypeAS-CX06
Reservebatteri [V] DC [Maks.]42 V
Reservebatteri [V] DC [Min.]18 V
SanntidsklokkeJa
SCIP dossier nr.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP dossier produktnavnALSMART SCIP-1
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Strømforbruk [W]30.0 W
SummerNo
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
TypedesignAS-CX06 Pro+
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.44 Kilogram
Nettovekt0.32 Kilogram
Volume1.315 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162703236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm