EKE 3470P
080G5012
Forsyningsspenning [V] AC: 21 - 265, Kommunikasjonstype: USB; CANBUS; ETHER, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 8
080G5012
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Analoge innganger (AI) | 10 stk. |
| Analoge utganger (AO) | 6 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale innganger (DI) | 22 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 15 stk. |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 265 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 21 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkjenning | CEUAUL Recognized |
| Koblingssett inkludert | Ja |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kommunikasjonstype | 1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Material Description | EKE 3470P controller Pump/Level |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Electronic controllers |
| Produktnavn | Liquid level controller |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | EKE 3470P |
| Sanntidsklokke | Ja |
| SCIP dossier nr. | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Strømforbruk [W] | 15.0 W |
| Summer | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.039 Kilogram |
| Nettovekt | 0.655 Kilogram |
| Volume | 4.426 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790472 |
| Proposition 65 | No significant risk |