Danfoss logo
EKE 347 Liquid Level Controller

Væskenivåkontroller, EKE 347

080G5000

Digitale innganger (DI): 2, Analoge innganger (AI): 5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)5 stk.
Analoge utganger (AO)1 stk.
Antall per emballasjeformat16 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)2 stk.
Digitale utganger (DO)3 stk.
Display - alternativMMIGRS2
Display foranJa
Division40
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FølertypeVæskenivåsensor
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSKUL
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
KommunikasjonstypeCAN-openMODBUS RTU
Material DescriptionEKE 347 Liquid level controller
Matespenning [V] DC24.00 V
Mer informasjon:3 SPDT releer, 1 elektronisk relé
MonteringsmetodeDIN-skinne
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktfunksjonerBuss-kommunikasjonLCD-skjerm innebygdFlerspråklig brukergrensesnittHurtigoppsettEksternt display, ekstraSPDT-releer
ProduktgruppeElektronisk ventilstyring
ProduktnavnVæskenivåkontroller
ProduktspråkArabiskKinesiskEngelskFranskTyskItalienskPortugisiskRussiskSpansk
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKE 347
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]15.0 VA
UL markYes
VentilutgangstypeAKVAKVAICM (+ICAD)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.378 Kilogram
Nettovekt0.192 Kilogram
Volume1.871 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428877077
Proposition 65No significant risk