Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

I/O-modul, AK-XM 103A

080Z0032

Funksjon: Analaoge innganger og utganger, Styreenhetstype: Utvidelsesmodul, Analoge innganger (AI): 4, Analoge utganger (AO): 4, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 16

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)4 stk.
Analoge utganger (AO)4 stk.
Antall per emballasjeformat16 stk.
BruksområdeEkstra inn- og utganger
Brukt til produktT 2TE 2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display foranNei
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonAnalaoge innganger og utganger
GodkjenningC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR744
Material DescriptionAK-XM 103A, Control, Ext. Module,4AI/AO
Nominell kap tilstand Område N [IMP]treceiver=32 ºF
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeI/O og kommunikasjonsmoduler
ProduktnavnI/O-modul
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-XM 103A
SCIP dossier nr.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dossier produktnavnAK-XM Control Comm Module-1
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlisten2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Strømforbruk [VA]1.5 VA
StyreenhetstypeUtvidelsesmodul
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.362 Kilogram
Nettovekt0.2 Kilogram
Volume2.514 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423279852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm