I/O-modul, AK-XM 208B
080Z0022
Funksjon: Ventilutganger (4x), Forsyningsspenning [V] AC: 24, Styreenhetstype: Utvidelsesmodul, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 12
080Z0022
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Bruksområde | Trinnmotorventil |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display foran | Nei |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
| Funksjon | Ventilutganger (4x) |
| Godkjenning | C-TICKCELLC CDC TYSK |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | AK-XM 208B, Control,Stepper Valve Module |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | I/O og kommunikasjonsmoduler |
| Produktnavn | I/O-modul |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | AK-XM 208B |
| SCIP dossier nr. | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| SCIP dossier produktnavn | AK-XM Control Comm Module-1 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Strømforbruk [VA] | 13.0 VA |
| Styreenhetstype | Utvidelsesmodul |
| Ventilutgangstype | ETS (EEV)KVS (EEV) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.536 Kilogram |
| Nettovekt | 0.475 Kilogram |
| Volume | 3.249 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |