Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

I/O-modul, AK-XM 107A

080Z0020

Funksjon: Digitale innganger, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 16

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat16 stk.
BruksområdePulsteller
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)8 stk.
Display foranNei
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonDigitale innganger
GodkjenningC-TICKCELLC CDC TYSK
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-XM 107A, Control,Pulse Counter Module
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeI/O og kommunikasjonsmoduler
ProduktnavnI/O-modul
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-XM 107A
SCIP dossier nr.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dossier produktnavnAK-XM Control Comm Module-1
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlisten2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
StyreenhetstypeUtvidelsesmodul

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.348 Kilogram
Nettovekt0.17 Kilogram
Volume2.527 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428088909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm