Danfoss logo
080Z0023 AK-XM 208C horizontal

I/O-modul, AK-XM 205A

080Z0010

Funksjon: Analoge innganger, digitale utganger, Kommunikasjonstype: AK2 LOCAL BUS, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 12

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)8 stk.
Antall per emballasjeformat12 stk.
BruksområdeEkstra inn- og utganger
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale utganger (DO)8 stk.
Display foranNei
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonAnaloge innganger, digitale utganger
GodkjenningC-TICKCELLC CDC TYSKUR
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
KommunikasjonstypeAK2 LOCAL BUS
Material DescriptionAK-XM 205A,Control, 8AI/8DO, Euro conn.
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeI/O og kommunikasjonsmoduler
ProduktnavnI/O-modul
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-XM 205A
SCIP dossier nr.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dossier produktnavnAK-XM Control Comm Module-1
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlisten2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Strømforbruk [VA]4.8 VA
StyreenhetstypeUtvidelsesmodul
UtstyrEuro-blokkerTerminal resistor

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.676 Kilogram
Nettovekt0.49 Kilogram
Volume3.466 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428078856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm