Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

I/O-modul, AK-XM 102A

080Z0008

I/O-modul, Produkttype: AK-XM 102A, Styreenhetstype: Utvidelsesmodul, Digitale innganger (DI): 8, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 16

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat16 stk.
BruksområdeEkstra inn- og utganger
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)8 stk.
Display foranNei
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonDigitale innganger
GodkjenningC-TICKCELLC CDC TYSKUR
In scope of WEEEYes
KommunikasjonstypeAK2 LOCAL BUS
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionAK2-XM 102A DI-SIGNAL LAVSP.
Mer informasjon:Lavspenning
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeI/O og kommunikasjonsmoduler
ProduktnavnI/O-modul
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-XM 102A
SCIP dossier nr.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dossier produktnavnAK-XM Control Comm Module-1
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlisten2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Strømforbruk [VA]1.0 VA
StyreenhetstypeUtvidelsesmodul
UtstyrStandardblokker

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.354 Kilogram
Nettovekt0.2 Kilogram
Volume2.554 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428078832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm