Kommunikasjonsmodul, AK-CM 102
080Z0064
Funksjon: Pack kontr. to IO utvidelse, Kommunikasjonstype: RJ 45 til kontroller, Bruksområde: Ekstra inn- og utganger
080Z0064
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 16 stk. |
| Bruksområde | Ekstra inn- og utganger |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display foran | Nei |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funksjon | Pack kontr. to IO utvidelse |
| Godkjenning | C-TICKCELLC CDC TYSKcURus |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kommunikasjonstype | RJ 45 til kontroller |
| Material Description | AK-CM 102, Control, Comm. Module |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | I/O og kommunikasjonsmoduler |
| Produktnavn | Kommunikasjonsmodul |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | AK-CM 102 |
| SCIP dossier nr. | 4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d |
| SCIP dossier produktnavn | AK-CM Control Comm Module-2 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Styreenhetstype | Kommunikasjonsmodul |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.39 Kilogram |
| Nettovekt | 0.173 Kilogram |
| Volume | 2.491 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428447348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |