Danfoss logo
Fan speed controller_XGE-EC

Vifehastighetsstyring

061H3246

Fabrikkinnstilling [bar]: 19, P-bånd maks. [Bar]: 6, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 10, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 25

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsEC fan motors
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrikkinnstilling [psig]276.0 psig
GodkjenningCE
HusSTENGT
Identisk produkt061H3104061H3146
Kapslingsgrad IPIP65
KuldemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Maks. driftstrykk [bar]47.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]681 psig
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4SE
Matespenning [V] DC10.00 V
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
P-bånd maks. [Bar]6.0 bar
P-bånd maks. [Psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElektroniske regulatorer
ProduktnavnVifehastighetsstyring
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeXGE
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]25.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]10.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]2.50 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]362.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]145.00 psig
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Trykkinntak innv./utv.Female
Trykkinntak kobl. std.DIN 8906
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]1/4
Trykkinntak kobl. typeFlare
Trykkoblingsmerknadermed Schrader
TypedesignXGE-4SE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.225 Kilogram
Nettovekt0.19 Kilogram
Volume0.735 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428531627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm