Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Vifehastighetsstyring, XGE-4MI

061H3241

Fabrikkinnstilling [bar]: 19, Antall faser: 1, P-bånd maks. [Bar]: 6, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 10, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 25, Typedesign: XGE-4MI

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall faser1
Antall per emballasjeformat60 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrikkinnstilling [psig]276.0 psig
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]200 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonMin. speed
GodkjenningCE
HusSTENGT
Identisk produkt061H3240
Kapslingsgrad IPIP65
KuldemidlerR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Maks. driftstrykk [bar]47.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]681 psig
Maks. strømutgang/fase [A]3 A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4MI I/60
Min. hastighetsinnstilling [%]35%@60Hz45%@50Hz
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
P-bånd maks. [Bar]6.0 bar
P-bånd maks. [Psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElektroniske regulatorer
ProduktnavnVifehastighetsstyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeXGE
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]25.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]10.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]2.50 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]363.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]145.00 psig
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Trykkinntak innv./utv.Female
Trykkinntak kobl. std.DIN 8906
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]1/4
Trykkinntak kobl. typeFlare
Trykkoblingsmerknadermed Schrader
TypedesignXGE-4MI

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.211 Kilogram
Nettovekt0.2 Kilogram
Volume0.775 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428275484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm