Vifehastighetsstyring
061H3147
Fabrikkinnstilling [bar]: 28, P-bånd maks. [Bar]: 7, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 22, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 39
061H3147
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 60 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compatible motors | EC fan motors |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrikkinnstilling [psig] | 406.0 psig |
| Godkjenning | CE |
| Hus | STENGT |
| Identisk produkt | 061H3247 |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kuldemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Maks. driftstrykk [bar] | 47.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 681 psig |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 6SEI I/60 |
| Matespenning [V] DC | 10.00 V |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 131 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| P-bånd maks. [Bar] | 7.0 bar |
| P-bånd maks. [Psi] | 101.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Elektroniske regulatorer |
| Produktnavn | Vifehastighetsstyring |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | XGE |
| Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 39.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 22.00 bar |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [maks] | 3.90 MPa |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [min.] | 2.20 MPa |
| Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 566.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 319.00 psig |
| Servicebar | Nei |
| Trykkinntak innv./utv. | Female |
| Trykkinntak kobl. std. | DIN 8906 |
| Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/4 |
| Trykkinntak kobl. type | Flare |
| Trykkoblingsmerknader | med Schrader |
| Typedesign | XGE-6SEI |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.262 Kilogram |
| Nettovekt | 0.19 Kilogram |
| Volume | 0.746 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531603 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |