Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Vifehastighetsstyring

061H3146

Fabrikkinnstilling [bar]: 19, P-bånd maks. [Bar]: 6, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 10, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 25

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat60 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compatible motorsEC fan motors
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrikkinnstilling [psig]276.0 psig
GodkjenningCE
HusSTENGT
Identisk produkt061H3246
Kapslingsgrad IPIP65
KuldemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Maks. driftstrykk [bar]47.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]681 psig
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4SEI I/60
Matespenning [V] DC10.00 V
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
P-bånd maks. [Bar]6.0 bar
P-bånd maks. [Psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElektroniske regulatorer
ProduktnavnVifehastighetsstyring
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeXGE
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]25.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]10.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]2.50 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]362.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]145.00 psig
ServicebarNei
Trykkinntak innv./utv.Female
Trykkinntak kobl. std.DIN 8906
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]1/4
Trykkinntak kobl. typeFlare
Trykkoblingsmerknadermed Schrader
TypedesignXGE-4SEI

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.225 Kilogram
Nettovekt0.19 Kilogram
Volume0.735 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428531597
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm