Vifehastighetsstyring
061H3080
Fabrikkinnstilling [bar]: 28, Antall faser: 1, P-bånd maks. [Bar]: 7, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 22, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 39
061H3080
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall faser | 1 |
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| ATEX-salgstekst | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Plug |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Fabrikkinnstilling [psig] | 406.0 psig |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 200 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Cut Off |
| Godkjenning | ATEXCECSAEACUL |
| Hus | STENGT |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Maks. driftstrykk [bar] | 47.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 681 psig |
| Maks. strømutgang/fase [A] | 3 A |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller M/50 |
| Min. hastighetsinnstilling [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 131 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| P-bånd maks. [Bar] | 7.0 bar |
| P-bånd maks. [Psi] | 101.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Elektroniske regulatorer |
| Produktnavn | Vifehastighetsstyring |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | XGE |
| Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 39.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 22.00 bar |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [maks] | 3.90 MPa |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [min.] | 2.20 MPa |
| Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 566.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 319.00 psig |
| Servicebar | Nei |
| Trykkinntak innv./utv. | Female |
| Trykkinntak kobl. std. | DIN 8906 |
| Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/4 |
| Trykkinntak kobl. type | Flare |
| Trykkoblingsmerknader | med Schrader |
| Typedesign | XGE-6CC-7QA914 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.272 Kilogram |
| Nettovekt | 0.19 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.804 Liter |
| EAN/UPC | 5702424693619 |