Danfoss logo
Vifehastighetsstyring-product-details

Vifehastighetsstyring

061H3068

Fabrikkinnstilling [bar]: 15, Antall faser: 1, P-bånd maks. [Bar]: 4.5, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 8, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 18

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall faser1
Antall per emballasjeformat60 stk.
ATEX-salgstekst-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
Fabrikkinnstilling [psig]218.0 psig
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]200 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonCut Off
GodkjenningATEXCECSAEACUL
HusSTENGT
Kapslingsgrad IPIP65
KommentarerPLUG ORDERED SEPARATELY
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Maks. driftstrykk [bar]47.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]681 psig
Maks. strømutgang/fase [A]3 A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller
Min. hastighetsinnstilling [%]35%@60Hz45%@50Hz
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
P-bånd maks. [Bar]4.5 bar
P-bånd maks. [Psi]65.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElektroniske regulatorer
ProduktnavnVifehastighetsstyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeXGE
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]18.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]8.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]1.80 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]0.80 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]261.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]116.00 psig
ServicebarNei
Trykkinntak innv./utv.Female
Trykkinntak kobl. std.DIN 8906
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]1/4
Trykkinntak kobl. typeFlare
Trykkoblingsmerknadermed Schrader
TypedesignXGE-2CCI-7QA902

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.211 Kilogram
Nettovekt0.19 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255138976