Danfoss logo
Vifehastighetsstyring-product-details

Vifehastighetsstyring

061H3066

Fabrikkinnstilling [bar]: 21, P-bånd maks. [Bar]: 6, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 10, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 25

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat60 stk.
Compatible motorsEC fan motors
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
Fabrikkinnstilling [psig]304.0 psig
GodkjenningCECSAEACUL
HusSTENGT
Kapslingsgrad IPIP65
KuldemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B
Maks. driftstrykk [bar]47.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]681 psig
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4SEIQ01 I/60
Matespenning [V] DC10.00 V
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
P-bånd maks. [Bar]6.0 bar
Egenskaper
Verdi
P-bånd maks. [Psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElektroniske regulatorer
ProduktnavnVifehastighetsstyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeXGE
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]25.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]10.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]2.50 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]362.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]145.00 psig
ServicebarNei
Trykkinntak innv./utv.Female
Trykkinntak kobl. std.DIN 8906
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]1/4
Trykkinntak kobl. typeFlare
Trykkoblingsmerknadermed Schrader
TypedesignXGE-4SEIQ01

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.272 Kilogram
Nettovekt0.215 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255250197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm