Vifehastighetsstyring, RGE
061H3050
Fabrikkinnstilling [bar]: 16, Antall faser: 3, P-bånd maks. [Bar]: 4, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 28, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 8, Typedesign: RGE-Z3T4-7DS
061H3050
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall faser | 3 |
| Antall klemmer [stk] | 8 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fabrikkinnstilling [psig] | 232.0 psig |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 200 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkjenning | CE |
| Hus | STENGT |
| Kapillarrørlengde [mm] | 900 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 35.4 in |
| Kapslingsgrad IP | IP54 |
| Kuldemidler | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 47.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 681 psig |
| Maks. strømutgang/fase [A] | 7 A |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z3T4-7DS |
| Min. hastighetsinnstilling [%] | 35%@50Hz35%@60Hz |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| P-bånd maks. [Bar] | 4.0 bar |
| P-bånd maks. [Psi] | 58.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Elektroniske regulatorer |
| Produktnavn | Vifehastighetsstyring |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | RGE |
| Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 28.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [maks] | 2.80 MPa |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [min.] | 0.80 MPa |
| Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 406.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Servicebar | Nei |
| Sprengtrykk [bar] | 131.0 bar |
| Sprengtrykk [psig] | 1900 psig |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Trykkinntak innv./utv. | Intern |
| Trykkinntak kobl. std. | DIN 8906 |
| Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/4 |
| Trykkinntak kobl. type | Flare |
| Trykkoblingsmerknader | med Schrader |
| Typedesign | RGE-Z3T4-7DS |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.651 Kilogram |
| Nettovekt | 1.53 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 4.64 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275699 |