Danfoss logo
RGE-N

Vifehastighetsstyring, RGE

061H3048

Fabrikkinnstilling [bar]: 32, Antall faser: 1, P-bånd maks. [Bar]: 9, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 39, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 16, Typedesign: RGE-Z1L6-7DS

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall faser1
Antall klemmer [stk]2 stk.
Antall per emballasjeformat27 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrikkinnstilling [psig]464.0 psig
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]200 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningCE
HusSTENGT
Kapillarrørlengde [mm]900 mm
Kapillarrørlengde [tommer]35.4 in
Kapslingsgrad IPIP54
KuldemidlerR407HR410AR449BR450AR513A
Maks. driftstrykk [bar]47.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]681 psig
Maks. strømutgang/fase [A]2 A
Material DescriptionRGE KONDENSATORVIFTE REGULATOR
Min. hastighetsinnstilling [%]35%@60Hz45%@50Hz
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
P-bånd maks. [Bar]9.0 bar
P-bånd maks. [Psi]131.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElektroniske regulatorer
ProduktnavnVifehastighetsstyring
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeRGE
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]39.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]16.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]3.90 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]1.60 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]566.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]232.00 psig
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Trykkinntak innv./utv.Female
Trykkinntak kobl. std.DIN 8906
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]1/4
Trykkinntak kobl. typeFlare
Trykkoblingsmerknadermed Schrader
TypedesignRGE-Z1L6-7DS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.42 Kilogram
Nettovekt0.419 Kilogram
Volume0.998 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428275705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm