Danfoss logo
RGE-N

Vifehastighetsstyring, RGE

061H3013

Fabrikkinnstilling [bar]: 19, Antall faser: 1, P-bånd maks. [Bar]: 4, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 28, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 8, Typedesign: RGE-Z1N4-5H

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall faser1
Antall klemmer [stk]4 stk.
Antall per emballasjeformat24 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrikkinnstilling [psig]276.0 psig
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]200 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningCE
HusSKJELETT
Kapillarrørlengde [mm]900 mm
Kapillarrørlengde [tommer]35.4 in
Kapslingsgrad IPIP54
KuldemidlerR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A
Maks. driftstrykk [bar]47.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]681 psig
Maks. strømutgang/fase [A]2 A
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1N4-5H
Min. hastighetsinnstilling [%]35%@60Hz45%@50Hz
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
P-bånd maks. [Bar]4.0 bar
P-bånd maks. [Psi]58.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElektroniske regulatorer
ProduktnavnVifehastighetsstyring
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeRGE
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]28.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]8.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]2.80 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]0.80 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]406.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]116.00 psig
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Trykkinntak innv./utv.Female
Trykkinntak kobl. std.DIN 8906
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]1/4
Trykkinntak kobl. typeFlare
Trykkoblingsmerknadermed Schrader
TypedesignRGE-Z1N4-5H

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.5 Kilogram
Nettovekt0.416 Kilogram
Volume2.573 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428275774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm